IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip MCP1663 | Demoboard ADM00664

9V/12V/24V Output Boost Regulator Evaluation Board

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung9-16 V
Ausgang 124 V / 0.5 A
Ausgang 232 V

Beschreibung

The MCP1663 Evaluation Board is used to evaluate and demonstrate Microchip Technology’s MCP1663 step-up switching regulator. This board comes with two distinct applications. The 1st circuit can be used to evaluate the MCP1663 in the typical boost configuration 9V/12V selectable output. The board also provides an example of how a higher input voltage application can be implemented.

Eigenschaften

MCP1663 device can be evaluated in two separate applications: Typical 9V/12V Output supplied from low input voltage source Input Voltage range (VIN): 2.4V to 5.5V, with VIN < VOUTOutput Current: typical 250 mA @ 12V Output, 3.3V InputEnable state selectable using EN switch

24V Output supplied from high input voltage source Input Voltage range (VIN): 9V to 16V

Undervoltage Lockout (UVLO)UVLO Start: 2.3VUVLO Stop: 1.85V

PWM OperationPWM Switching Frequency: 500 kHzPeak Input Current Limit of 1.8A (typical)Internal CompensationSoft StartProtection in case of feedback pin shorted to GNDOvertemperature Protection (if the die temperature exceeds +150°C, with 15°C hysteresis)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartRDC max.
(mΩ)
MaterialVersionBauformPolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
74404042047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 4.7 1.7 2.2 70 48 120 SMT 4018 4
7440530047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4.7 2.4 1.95 40 30 SMT 38 SMT 5828 5.8
74438335047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4.7 1.5 2.8 30 2.4 3.7 141 80 SMT 162 SMT 3015 3
744773056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 5.6 1.58 2.43 48 2.4 2.8 69 120 SMT 126 NiZn 4532 4
74408943100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 10 1.65 2.1 28 82 SMT 94 SMT 4838 4.8
744778610SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 10 1.8 35 2.45 2.4 74 120 SMT 88 Robust 6050 5.9
418121270801SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm 0.025 1 3.48 nicht spezifiziert
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartRDC max.
(mΩ)
MaterialVersionBauformPolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster