IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MCP2562FDT | Demoboard MPFS-ICICLE-KIT

High-speed CAN FD Transceiver with Standby Mode and VIO Pin

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MCP2561/2FD is a Microchip Technology Inc. second generation high-speed CAN transceiver. It offers the same features as the MCP2561/2. Additionally, it guarantees Loop Delay Symmetry in order to support the higher data rates required for CAN FD. The maximum propagation delay was improved to support longer bus length. The device meets the automotive requirements for CAN FD bit rates exceeding 5 Mbps, low quiescent current, electromagnetic compatibility (EMC) and electrostatic discharge (ESD). The device family members are MCP2561FD with SPLIT pin and MCP2562FD with VIO pin.

Eigenschaften

  • Optimized for CAN FD (Flexible Data rate) at 2, 5 and 8 Mbps Operation
  • Maximum Propagation Delay: 120 ns
  • Loop Delay Symmetry: -10%/+10% (2 Mbps)
  • Implements ISO-11898-2 and ISO-11898-5 Standard Physical Layer Requirements
  • AEC-Q100 Grade 0
  • Very Low Standby Current (5 μA, typical)
  • VIO Supply Pin to Interface Directly to CAN Controllers and Microcontrollers with 1.8V to 5.5V I/O
  • SPLIT Output Pin to Stabilize Common Mode in Biased Split Termination Schemes
  • CAN Bus Pins are Disconnected when Device is Unpowered
  • An Unpowered Node or Brown-Out Event will Not Load the CAN Bus
  • Detection of Ground Fault:
  • Permanent Dominant Detection on TXD
  • Permanent Dominant Detection on Bus
  • Power-on Reset and Voltage Brown-Out Protection on VDD Pin
  • Protection Against Damage Due to Short-Circuit Conditions (Positive or Negative Battery Voltage)
  • Protection Against High-Voltage Transients in Automotive Environments
  • Automatic Thermal Shutdown Protection
  • Suitable for 12V and 24V Systems
  • Meets or exceeds stringent automotive design requirements including “Hardware Requirements for LIN, CAN and FlexRay Interfaces in Automotive Applications”, Version 1.3, May 2012
  • Radiated emissions @ 2 Mbps with Common Mode Choke (CMC)
  • DPI @ 2 Mbps with CMC
  • High ESD Protection on CANH and CANL, meeting IEC61000-4-2 up to ±14 kV
  • Available in PDIP-8L, SOIC-8L and 3x3 DFN-8L
  • Temperature ranges:
  • Extended (E): -40°C to +125°C
  • High (H): -40°C to +150°C

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 40 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300311121SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster