| Topologie | Sensors |
| Eingangsspannung | 120-240 V |
| IC-Revision | 4 |
The MCP3914 Smart Power Strip Reference Design is a fully functional power monitor with LCD display for monitoring up to four device loads simultaneously. The Power Strip offers universal socket support for European and US devices. The system firmware calculates the real-time values of the RMS Current, RMS Voltage, Frequency, and Active Power consumption for each channel.
RMS Current, RMS Voltage, Active Power and Line Frequency MeasurementsOversampling Ratio up to 4096Power Monitoring Accuracy capable of 0.1% error over a 10,000:1 dynamic range94.5 dB SINAD, -107 dBc THD (up to 35th Harmonic), 112 dBFS SFDRLow-Drift 1.2V Internal Voltage Reference: 9 ppm/°C typical40-lead 5x5 mm UQFN PackageExtended Temperature Range -40°C to +125°C
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (µH) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 47 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
| 885012205034 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 33 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| 885012208040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 16 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 1.6 | |||
![]() | 742792651 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | 800 | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ||
![]() | 74279203 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 150 | 250 | 400 MHz | 2400 | 0.25 | Hochgeschwindigkeit | 300 | – | 2 | 1.2 | 0.9 | ||
![]() | 742792116 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 500 | 610 | 150 MHz | 2500 | 0.06 | Hochstrom | 1800 | – | 3.2 | 1.6 | 1.1 | ||
![]() | 74276032 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WAFB Hülsendrossel | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | 83 | 1350 | 1000 MHz | – | 0.005 | – | 6000 | 0.737 | 63 | 3.5 | 5 | ||
![]() | 61302221121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Beutel | 22 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | – | 27.94 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005059 | SPEC | ||
| 885012205034 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012208040 | SPEC | ||
![]() | 742792651 | SPEC | |
![]() | 74279203 | SPEC | |
![]() | 742792116 | SPEC | |
![]() | 74276032 | SPEC | |
![]() | 61302221121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (µH) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
|---|