Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Ausgang 1 | 3.3 V |
IC-Revision | 1 |
The MCP8026 TQFP BLDC Motor Driver Evaluation Board is used to demonstrate thedrive capabilities of the MCP8026. The board uses the MCP8026 3-Phase Brushless DC (BLDC) motor gate driver and dsPIC33EP256MC504 processor to implement a 6-step trapezoidal BLDC motor controller.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744042003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 1.95 | 1.8 | 80 | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|