| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 36-60 V |
| Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V |
| IC-Revision | 1 |
The EV78U64A Evaluation Board is a standalone 48V nominal to 12V DC-DC converter module. The module features the MIC2132 controller and encompasses dual interleaved buck converters. On the EV78U64A module the MIC2132 is coupled to EPC2218 GaN transistors, to enable a highly efficient converter within a small footprint.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012109014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 865080353015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 16 | 8.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | 16 | 0.212766 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | – | 15" Tape & Reel | 2000 | 590 | 220 | 75.2 | 8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012109014 | SPEC | ||
![]() | 865080353015 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|