| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-75 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 80 A |
| IC-Revision | 1 |
The MIC2132 is a constant on-time, dual phase synchronous buck controller featuring a unique adaptive on-time control architecture with a stackable feature of up to eight phases. The MIC2132 operates over an input supply range from 4.5V to 75V and can be used to supply up to 50A of output current/phase. The output voltage is adjustable down to 0.6V with an ensured accuracy of ±1%. The device operates with a programmable switching frequency from 100 kHz to 800 kHz per phase.The MIC2132 is available in a 32-pin 5 mm x 5 mm VQFN package, with a -40°C to +125°C junction operating temperature range.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006032 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 10 pF | ±5% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 100 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206084 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 1.5 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006083 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 470 pF | ±5% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1.6 | 0.8 | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208118 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 1.6 | 1.25 | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.5 | 2.5 | – | – | – | 47 µF | ±20% | 16 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74651195R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRSH REDCUBE THR with external thread | 10 | 10.5 | M5 | 7 | 9 | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | THR | |
![]() | 74439369047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 10.5 | 8.8 | – | – | 2 | – | – | – | 1090 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 11.6 | – | – | 4.7 | 20 | 28.05 | 5 | 5.5 | 21 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|