IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MIC2133 | Demoboard MIC2133 Evaluation Board

MIC2133

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-75 V
Schaltfrequenz200-800 kHz
Ausgang 112 V / 40 A

Beschreibung

The MIC2133 is an enhanced adaptive on-time, synchronous 2 phase buck controller featuring a proprietary Host/User control architecture. This advanced control architecture will enable optimal current sharing of phases in host and user modes with the option of cascading several user devices in parallel to increase current capability of the entire solution. The MIC2133 operates over an input supply range from 4.5V to 100V and can be used to supply up to 50A of output current for applications ranging from cloud computing to industrial and automotive. The output voltage is adjustable down to 0.6V with a guaranteed accuracy of ±0.5%. The device operates with programmable switching frequency from 200 kHz to 800 kHz. The application case of requiring higher current level (30A-50A) is limited to 12V input backplanes only.

Eigenschaften

  • Hyper Speed Control architecture enables:
  • High Delta V operation
  • Any Capacitor™ stable
  • Master Slave operation with current sharing
  • 4.5V to 100V input voltage
  • Remote Sense
  • 0.5% Output Voltage Accuracy
  • Droop Function
  • Precision Enable
  • OVP
  • Adjustable output voltage from 0.6 V to 32V (also limited by duty cycle)
  • Up to 800kHz, programmable switching frequency
  • External Programmable Soft Start
  • Hyper Speed Control
  • Built-in 5V regulator for single-supply operation
  • Programmable current limit and “hiccup” mode short-circuit protection
  • Option for External and Internal VDD
  • Supports safe start-up into a pre-biased output
  • –40°C to +125°C junction temperature range

Typische Anwendungen

  • Multiphase Buck Converter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel THT 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
74439369047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 1090 -40 °C up to +125 °C 11.6 10.5 8.8 4.7 20 28.05 5 5.5 21 SMT 2 13.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206083SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74439369047SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster