IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MIC2133 | Demoboard MIC2133 Evaluation Board / EV66P64A

75V Dual Phase, Advanced COT Buck Controller with Selectable Droop Feature and Phase Shedding

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-75 V
Schaltfrequenz100-800 kHz
Ausgang 132 V / 50 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The MIC2133 is an enhanced adaptive on-time, synchronous 2 phase buck controller featuring a proprietary Host/User control architecture. This advanced control architecture will enable optimal current sharing of phases in host and user modes with the option of cascading several user devices in parallel to increase current capability of the entire solution. The MIC2133 operates over an input supply range from 4.5V to 75V and can be used to supply up to 50A of output current. The output voltage is adjustable down to 0.6V with a guaranteed accuracy of ±1%. The device operates with programmable switching frequency from 100 kHz to 800 kHz per phase. The MIC2133 is available in a 32 pin 5mm x 5mm QFN with a junction operating range from –40°C to +125°C.

Eigenschaften

Input Voltage Range: 4.5V to 75V

  • Adjustable Output Voltage Range: 0.6V to 32V
  • Adaptive Constant on Time Control
  • High Delta V Operation
  • Any Capacitor™ Stable
  • 0.6V Internal Reference with ±1% Accuracy
  • Ripple Injection from Third Node which allows Greater Than 50% Duty Cycles
  • HyperLight Load and Phase Shedding
  • Automatic Phase Shedding of Secondary Phase
  • Accurate Current Balancing between Phases
  • Accurate Phasing Between Phases that Are Always 180° Out of Phase
  • 100 kHz To 800 kHz Switching Frequency Per Phase
  • High Voltage Internal 5V LDO for Single Supply Operation
  • Secondary LDO To Improve System Efficiency
  • Supports Start Up To Pre-bias Output
  • Remote Sense Amplifier for Tight Output Regulation
  • Supports Adaptive Voltage Positioning (AVP) or Drooprecision Enable Function for Low Stand-by Current
  • External Programmable Soft Start to Reduce Inrush Current
  • Programmable Current Limit and Hiccup Short Circuit Protection
  • Thermal Shut Down With Hysteresis
  • Die Temperature Sense
  • Compact size: 5 x 5 mm 32-pin VQFN package
  • -40°C to +125°C Junction Temperature Range

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel THT 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
74439369047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 1090 -40 °C up to +125 °C 11.6 10.5 8.8 4.7 20 28.05 5 5.5 21 SMT 2 13.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206083SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74439369047SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster