| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-36 V |
| Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
| IC-Revision | 1 |
The MIC21LV32 is a constant on-time, dual phase synchronous buck controller featuring a unique adaptive on-time control architecture with stackable feature up to eight phases. The MIC21LV32 operates over an input supply range from 4.5V to 36V and can be used to supply up to 50A of output current. The output voltage is adjustable down to 0.6V with an ensured accuracy of ±1%. The device operates with programmable switching frequency from 100 kHz to 1MHz per phase.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 100 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1.6 | 0.8 | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.5 | 2.5 | – | – | – | 47 µF | ±20% | 16 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74651195R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRSH REDCUBE THR with external thread | 10 | 10.5 | M5 | 7 | 9 | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | Messing | – | – | – | – | – | |
![]() | 744325040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10.2 | 4.7 | – | – | 2 | – | – | – | 1050 | -40 °C up to +100 °C | – | – | – | 10.5 | – | – | 0.4 | 55.7 | 18 | 37 | 0.67 | 160 | Superflux | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080574014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 330 µF | ±20% | 35 | – | – | 9 | – | – | 20 | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | 1210 | 115.5 | 3.5 | 8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206077 | SPEC | ||
| 885012206083 | SPEC | ||
| 885012208058 | SPEC | ||
| 885012109011 | SPEC | ||
![]() | 74651195R | SPEC | – |
![]() | 744325040 | SPEC | |
![]() | 860080574014 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | H (mm) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster |
|---|