Topologie | Abwärtswandler |
IC-Revision | 1 |
This board allows the customer to evaluate the MIC23303, a fully integrated 3A, 4MHz switching regulator that features Hyper Light Load® mode, a Power Good output indicator, and programmable soft-start. The MIC23303 is highly efficient throughout the output current range, drawing just 24μA of quiescent current in operation. The tiny 3mm x 3mm DFN package, in combination with the 4MHz switching frequency, creates a compact sub-1mm height solution with only six external components. The MIC23303 provides accurate output voltage regulation under the most demanding conditions and responds extremely quickly to a load transient with exceptionally small output voltage ripple
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.33 | 10.5 | 11.2 | 22 | 8.6 | 143 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373240033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|