IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip MIC23303YML | Demoboard MPFS-ICICLE-KIT

PolarFire SoC FPGA Icicle Kit

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.9-5.5 V
Ausgang 11.8 V / 3 A
Ausgang 21.5 V / 3 A
Ausgang 31.1 V / 3 A
Ausgang 41.2 V / 3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The PolarFire SoC Icicle kit is a low-cost development platform that enables evaluation of the five-core Linux capable RISC-V microprocessor subsystem, innovative Linux, and real-time execution, low-power capabilities and the rich set of peripherals of the PolarFire SoC FPGA.PolarFire SoC is ideally suited for secure, reliable and power-efficient compute across a wide range of applications including Imaging, AI/ML, Industrial automation, IoT, Wireline Access Networks, Aerospace, and Defense & Automotive.The Icicle kit features onboard memories (LPDDR4, SPI, and eMMC flash) to run Linux off-the-shelf; a multi-rail power sensor to monitor various power domains; PCIe root port, Raspberry pi, and mikroBUS expansion ports and a host of wired connectivity options for quick prototyping and fast time to market.

Eigenschaften

  • PolarFire SoC FPGA (MPFS250T-FCVG484EES)
  • SiFive E51 Monitor core (1 x RV64IMAC)
  • SiFive U54 Application cores (4 x RV64GC)
  • Secure boot
  • Memory and Storage
  • 2 GB LPDDR4 x 32
  • 1 Gb SPI flash
  • 8 GB eMMC flash & SD card slot (multiplexed)
  • Programming & Debugging
  • Onboard JTAG connector or onboard embedded FlashPro (multiplexed)
  • UART via micro USB
  • 52 x test points
  • Interfaces
  • 4 x 12.7 Gbps SERDES
  • PCIe Gen2 Rootport
  • 2 x Gigabit Ethernet
  • Micro USB 2.0 Hi-Speed OTG
  • 4 x UART (via single micro USB)
  • 2 x CAN
  • 2 x SPI
  • 2 x I²C
  • Expansion
  • Raspberry Pi compatible 40-pin header
  • mikroBUS socket

Typische Anwendungen

  • Imaging, AI/ML, Industrial automation, IoT
  • Wireline Access Networks
  • Automotive, Aerospace

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.33 10.5 11.2 22 8.6 143 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster