| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-19 V |
| Schaltfrequenz | 310-1200 kHz |
| Ausgang 1 | 5.25 V / 5 A |
| IC-Revision | A |
The MIC24045 Evaluation Board is designed to serve the MIC24045 device. For the evaluation of the MIC24045 the VIN supply ranges from 4.5V to 19V and output voltage from 0.64V to 5.25V in 5mV, 10mV, 30mV and 50mV steps at 5A. Additionally, and on-board load transient generator circuit and connections for loop gain measurements are provided. A USB connector and a USB cable are provided for board connection with the GUI through the MCP2221 USB to I2C bridge also located on the evaluation board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 870025374003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 220 µF | ±20% | 16 | – | – | 8 | – | – | 8 | – | – | – | Ammopack | 2000 | 4500 | 352 | 3.5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300711121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 17.78 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | 7 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | 4 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206046 | SPEC | ||
![]() | 870025374003 | SPEC | |
![]() | 61300711121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|