| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-26 V |
| Schaltfrequenz | 200-600 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
| IC-Revision | 2 |
The MIC45205 is a synchronous step-down regulator module, featuring a unique adaptive ON-time control architecture. The module incorporates a DC-to-DC controller, power MOSFETs, bootstrap diode, bootstrap capacitor, and an inductor in a single package; simplifying the design and layout process for the end user. The basic parameters of the evaluation board are: • Input: 4.5V to 26V • Output 0.8V to 5V at 6A • 600kHz Switching Frequency − Adjustable 200kHz to 600kHz
93% peak efficiency
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012108022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012108022 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|