IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MIC4606-1YML

85V Full-Bridge MOSFET Drivers with Adaptive Dead Time and Shoot-Through Protection

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2

Beschreibung

The MIC4606 is an 85V full-bridge MOSFET driver that features adaptive dead time and shoot-through protection. The adaptive dead-time circuitry actively monitors both sides of the full bridge to minimize the time between high-side and low-side MOSFET transitions, thus maximizing power efficiency. Anti-shoot-through circuitry prevents erroneous inputs and noise from turning both MOSFETs of each side of the bridge on at the same time. The MIC4606 also offers a wide 5.5V to 16V operating supply range to maximize system efficiency. The low 5.5V operating voltage allows longer run times in battery-powered applications. Additionally, the MIC4606 device’s adjustable gate drive sets the gate drive voltage to VDD for optimal MOSFET RDS(ON), which minimizes power loss due to the MOSFET’s RDS(ON). The MIC4606-1 features four independent inputs while the MIC4606-2 utilizes two PWM inputs, one for each side of the H-bridge. The MIC4606-1 and MIC4606-2 are available in a 16-pin 4 mm x 4 mm QFN package, and a 16-pin 4 mm x 5 mm TSSOP package with an operating temperature range of -40°C to +125°C.

Eigenschaften

  • 5.5V to 16V Gate Drive Supply Voltage Range
  • Advanced Adaptive Dead Time
  • Intelligent Shoot-Through Protection
  • MIC4606-1: Four Independent TTL Inputs
  • MIC4606-2: Two PWM Inputs
  • Enable Input for On/Off Control
  • On-Chip Bootstrap Diodes
  • Fast 35 ns Propagation Times
  • Drives 1000 pF Load with 20 ns Rise and Fall Times
  • Low Power Consumption: 235 µA Total Quiescent Current
  • Separate High-Side and Low-Side Undervoltage Protection
  • -40°C to +125°C Junction Temperature Range

Typische Anwendungen

  • Full-Bridge Motor Drives, Power Inverters, High-Voltage Step-Down Regulators, Distributed Power Systems, Stepper Motors

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Verpackung Muster
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) 3.5 10 Karton
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 Gerade 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
691214110002SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Verpackung Muster