Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 2.0 |
MIC7400/1 Programming Board was designed to demonstrate the MIC7400/1 Power Management IC (PMIC) when programmed by a microcontroller, using an easy-to-understand interface. The board offers increased functionality by the addition of an on-board EEPROM and allows copy, store and also reprogram all the registers in the MIC7400/1 devices.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Actuator-Farbe | Fig. | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 418121270801 | SPEC | 6 Dateien | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | 1 | 3.48 | nicht spezifiziert | – | – | – | Weiß | – | – | |
![]() | 428527520908 | SPEC | 5 Dateien | WS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | – | – | nicht spezifiziert | 8 | Real Code | IP67 | Dunkelgrau | – | – | |
![]() | 714287050 | SPEC | 3 Dateien | WS-ROTV Segment Wheel / Spindle for Rotary Switches 10x10 mm | – | – | nicht spezifiziert | – | – | None | – | 1 | Blau |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 418121270801 | SPEC |
![]() | 428527520908 | SPEC |
![]() | 714287050 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Actuator-Farbe | Fig. | Farbe | Muster |
---|