| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-28 V |
| Ausgang 1 | 5 V |
The Microchip Qi wireless LED lantern is a lighting solution with wireless charging capabilities. It is able to draw up to 5W from a base station and charge a Li-Ion battery at 1A.Battery charging is achieved using a bi-directional synchronous buck converter. The same converter can boost the battery voltage to drive a dimmable string of 3 LEDs at 200mA. A single 8 bit microcontroller manages the Qi communication, battery charging and LED driving, consequently simplifying the device and lowering the cost. Adding wireless charging capabilities to a portable lighting solution enables sealing the device and creating a water-proof or weather-resistant product.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT (A) | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012108022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 µF | ±10% | 50 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7447779115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 4.5 | – | – | 2.8 | 2.2 | Robust | 2 | – | – | – | – | – | 7345 | 15 | 1.6 | 81 | 19.5 | – | – | ||
![]() | 760308102207 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | – | – | – | -20 °C up to +105 °C | – | – | – | 40 | 40 | 1.2 | – | – | – | – | THT | 2 | – | – | – | – | works with Qi Rx IC's | 40 x 40 x 1.2 mm | 8 | 5 | 80 | 16 | 30 | 80 | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012108022 | SPEC | ||
![]() | 7447779115 | SPEC | |
![]() | 760308102207 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT (A) | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
|---|