Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 6-20 V |
Ausgang 1 | 70 V |
IC-Revision | C |
The PIC16F75/HV753 Device are covered by this data sheet. they are available in 14-pin PDIP,SOIC, TSSOP and 16-pin QFN packages.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744773014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 1.4 | 3.4 | 5.04 | 0.056 | 103 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster |
---|