| Topologie | USB |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 5 V |
The EVB-USB7002 is a demonstration and evaluation platform that provides the necessary requirements and interface options for evaluating the USB7002, which is a 4-port High-Speed (HS) USB smart hub on a 4-layer RoHS-compliant Printed CircuitBoard (PCB). This allows the user to gain an understanding of the product and accelerate the integration of the USB7002 into the user’s design.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7443551200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1365 | -40 °C up to +155 °C | – | – | – | 13.2 | 12.8 | 6.2 | – | – | 2 | 26.5 | 9 | 22 | 2.6 | 45 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012107014 | SPEC | ||
![]() | 7443551200 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|