Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 11.5-12.5 V |
Ausgang 1 | 10 V / 30 A |
IC-Revision | 1 |
dsPIC33EPXXGS202 is a SMPS & Digital Power Conversion Digital Signal Controller. These devices offer features supporting common, multi-loop digital switch-mode power supplies (SMPS) and other digital power-conversion applications such as: • AC to DC Converters • DC to DC Converters • Power Factor Correction (PFC) • Uninterruptible power supply (UPS) • Inverters • Embedded Power-Supply Controllers • Arc Fault Detection
Operating Conditions 3.0V to 3.6V, -40°C to +85°C, DC to 70 MIPS
3.0V to 3.6V, -40°C to +125°C, DC to 60 MIPSFlash Architecture 16 Kbytes Kbytes of Program FlashCore: 16-Bit dsPIC33E CPU Two 40-Bit Wide AccumulatorsCode-Efficient (C and Assembly) Architecture
Single-Cycle (MAC/MPY) with Dual Data Fetch
Single-Cycle Mixed-Sign MUL Plus Hardware Divide
32-Bit Multiply Support
Two Additional Working Register Sets (reduces context switching)High-Speed PWM Individual Time Base and Duty Cycle for each PW1.04 ns PWM Resolution (frequency, duty cycle, dead time and phase)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | LR (nH) | IR (A) | RDC (mΩ) | Material | L (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Verpackung | VPE | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | RESR (Ω) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744301047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 470 | 56 | 32.1 | 36.1 | – | 20 | – | 240 | 38 | 0.32 | MnZn | 11.3 | – | – | – | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 8.9 | – | – | – | 2 | ||
![]() | 74436410330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 3300 | 44 | 57 | 60.5 | 1.44 | 26.44 | Flach | – | 44 | 1.33 | MnZn | 27 | – | – | – | 20 | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | – | 28 | 15.4 | – | – | – | – | ||
![]() | 865080357016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | – | 15" Tape & Reel | 500 | 680 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 720 | 160 | 108.8 | 16 | 10 | 0.0881389 | 10.3 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875075355001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.7 | – | – | 15" Tape & Reel | 400 | 180 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 4700 | – | 576 | 8 | 8 | 0.01 | 8.3 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875075361006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.4 | – | – | 15" Tape & Reel | 400 | 680 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 5100 | – | 2176 | 10 | 10 | 0.01 | 10.3 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7460307 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | – | Messing | – | – | – | Lose | – | – | – | – | -55 °C bis zu +150 °C | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 160 | M4 | 6 | 8 | |
![]() | 9774027151R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stahl | 2.7 | 5.1 | 3.5 | Tape and Reel | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M2.5 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744301047 | SPEC | |
![]() | 74436410330 | SPEC | |
![]() | 865080357016 | SPEC | |
![]() | 875075355001 | SPEC | |
![]() | 875075361006 | SPEC | |
![]() | 7460307 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 9774027151R | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | LR (nH) | IR (A) | RDC (mΩ) | Material | L (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Verpackung | VPE | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | RESR (Ω) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
---|