| Topologie | Abwärtswandler |
dsPIC33CK64MP105 DSC motor controller Demonstration software that uses Hall sensors for high-torque start-up and uses Field-Oriented Control (FOC) for high efficiency Debugger/programmer interface for connecting an MPLAB® PICkit 4 debugger/programmer, MPLAB ICD 4 debugger/programmer or other programming tools in the MPLAB development ecosystem Feedback circuits support both Hall sensors and sensorless motor control algorithms (BEMF and FOC) Three-phase inverter stage Three MPC4104 half-bridge MOSFET gate drivers Six n-channel MOSFETs with low RDS(on) (typical 1.9 mΩ ) Pulse-Width Modulation (PWM) switching frequency range from 8–50 kHz (typical 20 kHz—above the audible range) Three low-side shunt resistors on each inverter phase for current measurement (2 mΩ) 350W maximum output power 20A RMS (continuous) and up to 27A RMS(momentary) motor phase current FASTON connectors to motor 18–42V VBUS input voltage range (up to 10s battery pack) XT30-type connector for battery pack System bias generation using the MCP16331 (12V), MCP1754S (5V) and MCP1754S (3.3V) Temperature measurement support (NTC thermistor) Auxiliary connector for other functions such as throttle input, voltage monitoring, I2C, UART, Bluetooth®, and more.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 860040780019 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1200 µF | ±20% | 63 | – | – | 9 | – | – | 41 | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | 10000 | 2920 | 756 | 7.5 | 16 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447779156 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 7345 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 4.5 | – | – | 56 | 1.5 | 350 | 10 | Robust | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0.93 | ||
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 8 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206083 | SPEC | ||
![]() | 860040780019 | SPEC | |
![]() | 7447779156 | SPEC | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|