IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip dsPIC33CK32MP105 | Demoboard HIGH-PERFORMANCE E-SCOOTER BLDC MOTOR DRIVER

High-Performance E-Scooter BLDC Motor Driver Reference Design

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung18-42 V
Ausgang 142 V / 30 A

Beschreibung

The High-Performance E-Scooter BLDC Motor Driver Reference Design is a high-performance BLDC/PMSM motor driver board used to demonstrate the capabilities offered by the dsPIC33CK high performance Digital Signal Controller (DSC) in conjunction with the MIC4104 (MOSFET gate driver) for motor control applications like E-scooters and E-bikes. The board is developed to meet the stringentdemands of modern motor control applications: high efficiency, compact dimensions,low cost, and high performance.

Eigenschaften

  • 18V to 42V VBUS Input Voltage Range (cover up to 10S batteries setup)
  • Maximum output power: 350W
  • 15A RMS (continuous) and up to 27A RMS (for short time) motor phase current
  • Low-side shunt resistors on each inverter phase for current measurement (2 mΩ)
  • PWM switching frequency range 8 kHz-50 kHz (typical 20 kHz)
  • On board bias generator based on the MCP16331 buck regulator
  • Six N-Channel MOSFETs with low RDS(on) (typical 1.9 mΩ)
  • Faston Tab connectors for motor phases
  • XT30 - type connector for convenient connection with the battery packs
  • Support for sensored/sensorless motor control algorithms
  • PICkit™ debugger/programmer interface
  • Support for on board temperature measurement (NTC Thermistor)
  • Auxiliar connectors (for custom functions like I2C, UART, THROTTLE

Typische Anwendungen

  • Battery Chargers
  • Digital Lighting
  • AC to AC Converters, DC to DC Converters, AC and DC Motors:BLDC,PMSM,ACIM,SRM,etc, Inverters,Power Factor Correction.(PFC)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
860040780019SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren1200 µF ±20% 63 9 41 Tray 10000 2920 756 7.5 16
7447779156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 7345 -40 °C up to +125 °C 7.3 7.3 4.5 56 1.5 350 10 Robust 2 0.93
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 2.54 8 Dual Stiftleiste Gerade 3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206083SPEC
860040780019SPEC
7447779156SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster