Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems HF500A-20 | Demoboard EVHF500A-20-P-00A

EVHF500A-20-P-00A

Details

TopologieSperrwandler
Ausgang 1265 V / 1.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

DescriptionThe EVHF500A-20-P-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the HF500A-20, a single-stage, isolated flyback power supply converter in AC/DC power module and adapter applications.The HF500A-20 is a fixed-frequency, current-mode regulator with built-in slope compensation. It combines a 700V MOSFET and a full-featured controller into one chip for a low-power, offline, flyback switch-mode power supply. The device optimizes EMI performance, especially for radiated emission.The HF500A-20 features a wide 100VAC to 265VAC input voltage (VIN) range and a 12V/1.5A constant voltage output.The HF500A-20 achieves low standby power consumption and high efficiency under full-load conditions. The HF500A-20 can pass EN55022/CISPR 22 Class B standards for both conducted emissions (CE) and radiated emissions (RE).

Eigenschaften

Full protection features include brownout (BO)protection, output short-circuit protection (SCP),overload protection (OLP), output over-voltageprotection (OVP), and over-temperatureprotection (OTP).

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Montageart Muster
768772102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
768772102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Montageart Muster