Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP155

Energy Efficient Off-line Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 0.2 A
IC-Revision1.14

Beschreibung

The MP155 is a primary-side regulator that provides accurate constant voltage regulation without the opto-coupler, and supports Buck,Buck-boost, Boost and Flyback topologies. An integrated 500V MOSFET simplifies the structure and reduces costs. These features make it a competitive candidate for off-line lowpower applications, such as home appliances and standby power.

The MP155 is a green-mode-operation regulator. Both the peak current and the switching frequency decrease as the load decreases. As a result, it offers excellent efficiency performance at light load, thus improving the overall average efficiency.

The MP155 features various protections such as thermal shutdown (TSD), VCC under-voltage lockout (UVLO), overload protection (OLP),short-circuit protection (SCP), and open loop protection.

The MP155 is available in the TSOT23-5 and SOIC8 packages.

Eigenschaften

  • Primary-side constant voltage (CV) control,supporting Buck, Buck-boost, Boost and Flyback topologies
  • Integrated 500V/20Ω MOSFET
  • < 100mW No-load power consumption
  • Up to 3W output power
  • Maximum DCM output current of 130mA
  • Maximum CCM output current of 220mA
  • Low VCC operating current
  • Frequency foldback
  • Maximum frequency limit
  • Peak current compression
  • Internal high-voltage current source
  • Internal 350ns leading-edge blanking
  • Thermal shutdown (auto restart)
  • VCC under-voltage lockout with hysteresis (UVLO)
  • Timer-based overload protection.
  • Short circuit protection
  • Open loop protection

Remarks

  • L1=1mH,L2=2.2mH are used refer page no-16 Figure-11

Typische Anwendungen

  • Standby Power
  • Industrial Controls
  • Home Appliances,white goods and consumer electronics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 0.27 6 2.3 Schrumpfschlauch
7447720222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2200 0.29 0.35 4.73 1.1 Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
7447720222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster