IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP156

Small, Energy-Efficient, Off-line Regulator 30mW No-Load Power Consumption

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 0.15 A
IC-Revision1.13

Beschreibung

MP156 is a primary-side regulator that provides accurate constant voltage (CV) regulation without opto-coupler, support Buck, Buck-Boost,Boost and Flyback topologies. It has an integrated 500V MOSFET to simplify thestructure and reduce costs. These features make it a competitive candidate for off-line low power applications, such as home appliances and standby power.

MP156 is a green-mode-operation regulator. Both its the peak current and the switching frequency decrease as the load decreases to provide excellent efficiency at light load, thus improving the overall average efficiency.

MP156 features various protections, including thermal shutdown (TSD), VCC under-voltage lockout (UVLO), overload protection (OLP),short-circuit protection (SCP), and open loop protection.

MP156 is available in the TSOT23-5 and SOIC8 packages.

Eigenschaften

  • Primary-side constant voltage (CV) control,supporting Buck, Buck-Boost, Boost and Flyback topologies
  • Integrated 500V/20Ω MOSFET
  • <30mW no-load power consumption
  • Up to 3W output power
  • Maximum DCM output current less than 130mA
  • Maximum CCM output current less than 220mA
  • Low VCC Operating Current
  • Frequency foldback
  • Limited maximum frequency
  • Peak-current compression
  • Internal high-voltage current source
  • Internal 350ns leading-edge blanking
  • Thermal shutdown (auto restart)
  • VCC under voltage lockout with hysteresis
  • Timer based over-load protection.
  • Short-circuit protection
  • Open-loop protection

Remarks

Typische Anwendungen

  • Industrial controls
  • Home appliances, white goods and consumer electronics
  • Standby power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
744741222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2200 0.21 0.2 11 1.9 Schrumpfschlauch
7447720222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2200 0.29 0.35 4.73 1.1 Standard
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744741222SPEC
7447720222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster