Topologie | Sensors |
IC-Revision | 1.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885012106022 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 885012106022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
---|