Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-6 V |
Ausgang 1 | 2.5 V |
Ausgang 2 | 3.3 V |
Ausgang 3 | 1.5 V |
Ausgang 4 | 1.8 V / 4 A |
Ausgang 5 | 1.2 V |
IC-Revision | 1.1 |
The MP2107 is an internally compensated 1.5MHz fixed-frequency PWM synchronous step-down regulator. MP2107 operates from a 2.7V to 6V input and generates an output voltage as low as 0.8V.The MP2107 integrates a 80mΩ high-side switch and a 60mΩ synchronous rectifier for high efficiency without an external Schottky diode. With peak current mode control and internal compensation, the MP2107 based solution delivers a very compact footprint with a minimum component count.The MP2107 is available in a small 3mm x 3mm 10-pin QFN package and the MP2107A is available in an 8-pin SOIC package with an exposed pad.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744310055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.52 | 19.2 | 8.5 | 20 | 3.7 | 140 | Superflux | ||
![]() | 744310095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.95 | 14.4 | 5 | 13 | 6.2 | 90 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|