Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.6-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.1 V / 3 A |
Ausgang 2 | 1.8 V / 3 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV2187-QA-01A evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of MP2187, an internally compensated 1.2MHz dual COT synchronous step-down regulator. The output voltages of the two channels are 1.1V and 1.8V respectively
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744777001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 1 | 8.6 | 10.2 | 10 | 100 | 7345 | Standard |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|