IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP2227

24V, 3A, 1.3MHz Synchronous Step-Down Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-24 V
Schaltfrequenz1000-1600 kHz
Ausgang 11.5 V
Ausgang 23.3 V
Ausgang 31.2 V
Ausgang 41.8 V
Ausgang 52.5 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

The MP2227 is an internally compensated 1.3MHz fixed frequency PWM synchronous step-down regulator. MP2227 operates from a 3V to 24V input and generates an adjustable output voltage from 0.8V to 0.9xVIN at up to 3A load current.

The MP2227 integrates a 160mΩ high-side switch and an 80mΩ synchronous rectifier for high efficiency without an external Schottky diode. With peak current mode control and internal compensation, it is stable with anoutput ceramic capacitor and a small inductor. Fault protection includes hiccup short-circuit protection, cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown. Other features include frequency synchronization and soft-start.

The MP2227 is available in a small 3mm x 3mm 10-lead QFN package.

Eigenschaften

  • 3A Output Current
  • Input Supply Range: 3V to 24V
  • 160mΩ high-side, 80mΩ low-side Internal Power MOSFET Switches
  • All Ceramic Output Capacitor Design
  • Up to 95% Efficiency
  • 1.3MHz Fixed Switching Frequency
  • Adjustable Output from 0.8V to 0.9xVIN
  • Internal LDO for VCC supply
  • 1MHz to 2MHz Frequency Synchronization
  • POK
  • Thermal Shutdown
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Hiccup Short Circuit Protection
  • 10-lead, 3mm x 3mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Printers
  • Point of Load Regulators
  • Network Equipment
  • µP/ASIC/DSP/FPGA Core and I/O Supplies
  • LCD TVs
  • Telecom Equipment

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.52 µH, 19.2 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.52 µH
Performance Nennstrom19.2 A
Sättigungsstrom 18.5 A
Sättigungsstrom @ 30%20 A
Gleichstromwiderstand3.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.95 µH, 14.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.95 µH
Performance Nennstrom14.4 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Gleichstromwiderstand6.2 mΩ
Eigenresonanzfrequenz90 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
Verfügbarkeit prüfen