| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.5-6 V |
| Ausgang 1 | 1.5 V |
| Ausgang 2 | 3.3 V |
| Ausgang 3 | 6 V / 3 A |
| Ausgang 4 | 1.8 V |
| Ausgang 5 | 2.5 V |
| Ausgang 6 | 1.2 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The MP2249 is a 1MHz constant frequency,current mode, PWM step-down converter. The device integrates a main switch and a synchronous rectifier for high efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. It is ideal for powering portable equipment that runs from a single cell Lithium- Ion (Li+) battery.
The MP2249 can supply 3A of load current from a 2.5V to 6V input voltage. It can run at 100% duty cycle for low dropout applications. The MP2249 provides internal soft-start control to reduce rush current and output discharge function to control discharging of the output capacitor.
The MP2249 is available in small 3mmx3mm TQFN10 or SOIC8E package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744310200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | 8.7 | – | 15.62 | 58 | 7030 | SMT | 3 | 9 | 14.2 | Superflux | ||
![]() | 744777002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.9 | 6.5 | 20 | 60 | 7345 | Gestanzt | 6.5 | 8 | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
|---|