IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP2491N | Demoboard EVL2491N-QB-00A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung16-32 V
Ausgang 15 V / 6 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • Buck converter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
860010674014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 50 2000 -40 °C bis zu +85 °C 286 50 10 3.5 8 11.5 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
860010674014SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster