IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MP2496M | Demoboard mEZS91201A (36V, 2.5A, USB Charger)

2.5A, 36V, Frequency Selectable Step-Down Converter with Single USB Charging Port

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7.5-36 V
Ausgang 15 V / 2.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

36V, 2.5A, USB Charger

Eigenschaften

 7V to 36V Wide Operating Input 2.5A Load Current 5V Output Voltage Open Design Files and BOM Over-Current Protection Over-Temperature Protection Line Drop Compensation DCP for BC1.2, Divider Mode,and 1.2V/1.2V Mode

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
Muster
885012205018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105017SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)220 nF ±20% 16 0402 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012106006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)10 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 150.005 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel
744314650SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 7050 -40 °C up to +150 °C 7 6.9 4.8 6.5 6.6 2 6 21.5 50 Superflux 2 SMT
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel Abgewinkelt Stiftleiste 4 THT 250 2.54 Single 3
61400416021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Standard Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tray USB 2.0 Type A Horizontal Buchse 4 THT 1.5 30 1.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012205018SPEC
885012105017SPEC
885012105012SPEC
885012106006SPEC
744314650SPEC
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61400416021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
Muster