Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4-16 V |
Ausgang 1 | 4.2 V / 6 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV2770-L-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MP2770, a highly integrated flexible, switch mode battery charge management and system power path management device. It is designed for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide variety of portable applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 16.8 | 8 | 19 | 4.6 | 85 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|