| Topologie | Battery Management System |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Version | Gender | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Farbe | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | 2.54 | – | Jumper | – | 3 | 250 | 20 | max. | – | Schwarz | – | 2.44 | – | |
![]() | 691210910008 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry | 8 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | Karton | 2.54 | – | – | THT | 6 | 150 | 20 | max. | 30 to 18 (AWG) | – | – | 20.72 | – | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 10 | – | PCB | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tray | 2.54 | Low Profile | Männlich | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | – | 20.36 | – | |
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | |||
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | |||
![]() | 418121270802 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 0.025 | – | – | – | – | – | 2 | 6.02 | nicht spezifiziert | |
![]() | 418121270809 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 0.025 | – | – | – | – | – | 9 | 23.8 | nicht spezifiziert | |
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 691210910008 | SPEC | – |
![]() | 61201021621 | SPEC | – |
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012206065 | SPEC | ||
![]() | 418121270802 | SPEC | – |
![]() | 418121270809 | SPEC | – |
| 885012206120 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Version | Gender | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Farbe | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|