IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP2797 | Demoboard EV2797-0002-FP-00A

EV2797-0002-FP-00A 7-Cell to 16-Cell, High-Accuracy SPI Monitor and Protector with Coulomb Counting Evaluation Board

Details

TopologieADC
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • a robust battery management device

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypMontageartH
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster
691210910003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp PCB Nein 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) -40 °C up to +105 °C 8.02 3 2.54 Horizontal THT 6 150 20 max. 30 to 18 (AWG) Karton
691210910006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp PCB Nein 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) -40 °C up to +105 °C 15.64 6 2.54 Horizontal THT 6 150 20 max. 30 to 18 (AWG) Karton
691210910008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp PCB Nein 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) -40 °C up to +105 °C 20.72 8 2.54 Horizontal THT 6 150 20 max. 30 to 18 (AWG) Karton
691236510003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp Rising Cage Clamp PCB Ja 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C 15.24 3 5.08 Horizontal THT 20 450 20 12 to 30 (AWG) Karton
885012206065SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 1.6 0.8 7" Tape & Reel
418121270808SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm 24 -40 °C up to +85 °C100 MΩ 8 21.26 nicht spezifiziert 0.025 Tape and Reel
418121270809SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm 24 -40 °C up to +85 °C100 MΩ 9 23.8 nicht spezifiziert 0.025 Tape and Reel
61201021621SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male Box Header PCB -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 20.36 10 2.54 Low Profile Männlich Gerade THT 3 250 20 max. Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypMontageartH
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)Verpackung Muster