Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP28200 | Demoboard EV28200-G-00A

Ultra Low IQ Step-down Regulator Step-Down Switcher Evaluation Boa

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2-5.5 V
Ausgang 13.3 V / 0.2 A
IC-RevisionEV28200-G-00A v1.0

Beschreibung

The MP28200 is a monolithic power management unit containing 200mA high efficiency step-down switching. The sub microampere quiescent current provides extremely high efficiency when load current is low down to uA range. With the input range up to 5.5V, the MP28200 is ideal for powering battery-powered devices

Eigenschaften

  • Ultra Low IQ: 500nA
  • Wide 2.0V to 5.5V Operating Input Range
  • 7 Selectable Output Voltages
  • Up to 200mA Output Current
  • 1.5MHz Switching Frequency at CCM Mode
  • 100% Duty Cycle in Dropout
  • 0.25Ω and 0.25Ω Internal Power MOSFETSwitches
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
  • Short Circuit Protect with Hiccup Mode
  • Over Temperature Protection
  • Available in a QFN12-2.0mmx2.0mmPackage

Typische Anwendungen

  • Portable Instruments
  • Wearables
  • IOT
  • Battery-Powered Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 800 SPDT Lose
Artikel Nr. Daten­blatt
450301014042SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster