IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MP2932

6-Phase PWM Controller with 8-Bit DAC Code for VR10 and VR11

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz225-1000 kHz
IC-Revision1.02

Beschreibung

The MP2932 is a 6-phase, synchronous buck switching regulator controller for regulating microprocessor core voltage. MP2932 also uses dual edge PWM mode to realize fast load transient with fewer capacitors.For meeting the requirement of microprocessor output voltage drops tightly as load current increases, output current is sensed to realize voltage droop function. Accurate current balancing is included in MP2932 to providecurrent balance for each channel.8-bit ID input with selectable VR11 code and extended VR10 code can set output voltage dynamically.

Eigenschaften

  • 2-, 3-, 4-, 5- or 6-phase Operation
  • Channel-Current Balancing
  • Voltage Droop vs. Load Current
  • Precision Resistor or DCR Current Sensing
  • Adjustable Switching Frequency
  • Over Current Protection
  • Available in a 48-pin QFN6x6 Package

Typische Anwendungen

  • Desktop
  • POLs (Memory)
  • Server
  • Power Modules

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungPolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
61300111121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 1 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel 2.54
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel 12.7
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel 15.24
416131160812SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 12 1.27 Tape and Reel 12 16.41 Ja
Artikel Nr. Daten­blatt
61300111121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

416131160812SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungPolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster