| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
MP2935 is a high-efficiency, 4-phase, synchronous, buck-switching PWM controller with an SVID interface for high-performance Intel processors. The multi-phase PWM output signals can be configured for up to 4-phaseoperation with interleaved switching.MP2935 adopts three-logic-level PWM outputs for enhanced noise immunity and flexible fault management. Depending on the power states set by SVID command, the multi-phase channel can switch between multiphase and singlephase operation. In addition, MP2935 supports programmable load-line resistance. As a result, the output voltage is always optimally positioned for a load transient.The chip also provides accurate and reliable short-circuit protection with adjustable current limit threshold and a delayed VR_RDY output that is masked during on-the-fly output voltage changes to eliminate false triggering. MP2935performance is specified over the junctiontemperature range of -10°C to 125°C. The chipis available in 40-lead QFN package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | IR (A) | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 649008221732 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MPC4 Male header Dual Row | 8 | 7 | Männlich | Mit Snap-In Kunststoff-Pegs | Vertikal | Dual | THT | 600 | PCB | 22 | – | – | Tray | |
![]() | 649024221732 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MPC4 Male header Dual Row | 24 | 6 | Männlich | Mit Snap-In Kunststoff-Pegs | Vertikal | Dual | THT | 600 | PCB | 55.6 | – | – | Tray | |
![]() | 450301014042 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 649008221732 | SPEC |
![]() | 649024221732 | SPEC |
![]() | 450301014042 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | IR (A) | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|