IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP2953A | Demoboard EV2953+86905-RT(DDR4 3P)-00A

Details

TopologieSonstige Topologie

Eigenschaften

Remarks:Only BOM Is Available.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialLR
(µH)
Muster
150080GS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 450 3.2 InGaN 140 SMT 2 0.7 Tape and Reel
744314200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 SMT 7 4.8 2 13.8 4.5 9 5.85 68 Superflux 1.35
744302010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 2 30 SMT 7.15 5 0.105 76.1 45 51 0.235 70 MnZn 0.104
649008221732SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header w. Mounting Pegs 8 4.2 7 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 22 Tray
649024221732SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header w. Mounting Pegs 24 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 55.6 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialLR
(µH)
Muster