Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 13-33 V |
Schaltfrequenz | 305-460 kHz |
Ausgang 1 | 0.12 A |
IC-Revision | 1.0 |
The MP3398E is a step-up controller with four current channels designed to drive WLED arrays for large size LCD panel backlighting applications. The MP3398E is able to expand the number of LED channels with two or more ICs in parallel sharing a single power source
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 33 | 5.5 | 45 | 8.5 | 1210 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447709330 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|