Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 1.1-5.5 V |
Schaltfrequenz | 1200-1800 kHz |
Ausgang 1 | 1.5 V |
Ausgang 2 | 4.95 V / 4 A |
Ausgang 3 | 1.8 V |
Ausgang 4 | 1.2 V |
Ausgang 5 | 3.3 V |
Ausgang 6 | 2.5 V |
IC-Revision | 0.92 |
The MP38115 is an internally compensated 1.5MHz fixed frequency PWM synchronous step-down regulator. MP38115 operates from a 1.1V to 5.5V input and generates an output voltage as low as 0.8V.The MP38115 integrates a 60mΩ high-side switch and a 60mΩ synchronous rectifier for high efficiency without an external Schottky diode. With peak current mode control and internal compensation, the MP38115 basedsolution delivers a very compact footprint with a minimum component count.The MP38115 is available in a small 3mm x 3mm 10-lead QFN package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744310055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.52 | 19.2 | 8.5 | 20 | 3.7 | 140 | Superflux | ||
![]() | 744310095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.95 | 14.4 | 5 | 13 | 6.2 | 90 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|