IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP3900

High Efficiency Boost Controller

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung12-20 V
Schaltfrequenz270-390 kHz
Ausgang 125 V / 2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MP3900 is a boost controller that drives an external MOSFET capable of handling 10A current. It has an operational current of typically 180µA and can accommodate off-line, Telecom and non-isolated applications. Internalundervoltage lockout, slope compensation and peak current limiting are all provided to minimize the external component count. In a boost application, with an output voltage of less than 30V, the current sense pin can connect directly to the drain of the external switch. This eliminates the requirement for an additional current sensing element and its associated efficiency loss.While designed for boost applications, the MP3900 can also be used for other topologies including Forward, Flyback and Sepic. The 10V gate driver voltage minimizes the power loss of the external MOSFET while allowing the use of a wide variety of standard threshold devices.The MP3900 is available in 8-pin MSOP and SOIC packages.

Eigenschaften

  • Current Mode Control
  • 10V MOSFET Gate Driver
  • Undervoltage Lockout
  • Internal Soft-Start
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Slope Current Compensation
  • Lossless Current Sense (VISENSE<30V)
  • 10µA Shutdown Current
  • 180µA Quiescent Current
  • 330KHz Constant Frequency Operation
  • Applicable to Boost, SEPIC, Flyback and Forward Topologies
  • Available in an 8-Pin MSOP/SOIC Packages

Typische Anwendungen

  • Telecom Isolated Power
  • TV CCFL Power Generation

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile
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
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 10 µH, 7.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Sättigungsstrom 17.5 A
Sättigungsstrom @ 30%9.7 A
Nennstrom7 A
Performance Nennstrom8.2 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen