IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP3910A | Demoboard EV3910A-S-00A

Peak Current Mode PWM Controller Boost EV Board

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung9-14 V
Schaltfrequenz30-400 kHz
Ausgang 124 V / 2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

EV3910A-S-00A Evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of MP3910A. MP3910A is a Peak Current Mode PWM controller that can drives an external MOSFET capable of handling >10A current. It has a typical operational current of 400μA and can accommodate flyback, boost for nonisolated and isolated applications.While designed for Boost applications, the 1A gate driver minimizes the power loss of the external MOSFET while allowing the use of a wide variety of standard threshold devices. Additionally, MP3910A has pulse skipping Mode function that improves the efficiency with light load or no load.The MP3910A is available in SOIC8 package

Eigenschaften

  • 9V to 14V Supply Voltage Range
  • 1A MOSFET Gate Driver
  • External Soft-Start
  • Pulse Skipping Operation with Light Load
  • Programmable Switching Frequency(30kHz-to-400kHz)
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Over Voltage Protection
  • Available in an SOIC8 Package

Typische Anwendungen

  • Telecom Isolated Power;Brick Modules;Brick Modules;Off-line Controller
  • General Step Up Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744373240047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.47 8.7 10.4 19.6 14 122 SMT
7443321000SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 10 9.6 9.1 11.3 16.7 Ferrite 7.5 29 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443321000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Montageart Muster