Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 180-260 V |
Ausgang 1 | 40 V / 0.35 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV4000DS-00C is an evaluation board for the MP4000. The EV4000DS-00C is a high efficiency step-down converter designed for driving high brightness Light Emitting Diodes (LEDs).The EV4000DS-00C can supply a maximumoutput current of 350mA to drive 10 to 40V LED strings from a wide input voltage 180 to260VAC with 50/60Hz.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709681 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 680 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 825 | 1.5 | 1210 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447709681 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|