| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 120 V |
| Schaltfrequenz | 110 kHz |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV4000DS-00D is an evaluation board forthe MP4000. The EV4000DS-00D is a highefficiency step-down converter designed fordriving high brightness Light Emitting Diodes(LEDs).The EV4000DS-00D can supply a maximumoutput current of 350mA to drive 10 to 40V LEDstrings from a wide input voltage 90 to 140VACwith 50/60Hz.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | ISAT,10% (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709681 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 680 | 1.2 | – | 825 | 1.5 | 1210 | Gestanzt | 1.1 | 1.3 | ||
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | – | 0.27 | 6000 | 2.3 | 5075 | Schrumpfschlauch | 0.25 | 0.27 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447709681 | SPEC | |
![]() | 7447462102 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | ISAT,10% (A) | Muster |
|---|