| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 20 A |
| IC-Revision | 01A |
The MP44014 is a boundary conduction mode PFC controller which can provide simple and high performance active power factor correction using minimum external components.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447720222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 0.35 | 1.1 | Gestanzt | 0.29 | 2200 | 4730 | 120 | – | NiZn | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | ||
![]() | 744822301 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 3 | 1000 | 35 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 7447065 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | 3.1 | 330 | 85 | – | – | – | 26 | 12.9 | – | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|