IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (98)

Monolithic Power Systems MP4569 | Demoboard MBM10S-P100

MP279x AND MPF4279x COMPLETE SOLUTION (MBMxxS-P100-x)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • Battery Management Unit

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
885012206118SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)47 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.52.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
742792602SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 60 110 600 MHz 3000 0.04 High Current
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206118SPEC
742792602SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster