Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885012206118 | SPEC | 6 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 47 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 2.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792602 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 60 | 110 | 600 MHz | 3000 | 0.04 | High Current |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 885012206118 | SPEC | |
![]() | 742792602 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|