| Topologie | Ladungspumpe |
| Eingangsspannung | 3.3-5 V |
| Ausgang 1 | 2.9 V / 4 A |
| IC-Revision | 1.0 |
EV5505E-L-00A Evaluation Board is designedto demonstrate the capabilities of MP5505E.MP5505E is designed to provide back-up powerin the event of a power loss. The internal inputcurrent-limit block with dv/dt control preventsinrush current during system start-up; the busvoltage start-up slew rate is programmable.MPS’ patented power back-up control circuitminimizes the storage capacitor requirement. Itpumps the input voltage to a higher storagevoltage and releases the energy over a hold-uptime to the system in the case of an inputoutage. The storage voltage and the releasevoltage are both programmable for differentsystem requirements
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 7 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 22 µF | ±20% | 16 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 860010473008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | ±20% | 25 | – | – | 14 | – | – | 11 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 253 | 30 | 2.5 | 6.3 | ||
![]() | 744311470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 7040 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 7 | 6.9 | 3.8 | – | – | 4.7 | 7.8 | 2.5 | 7 | 19.5 | 33 | Superflux | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012208068 | SPEC | ||
| 885012108018 | SPEC | ||
![]() | 860010473008 | SPEC | |
![]() | 744311470 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster |
|---|