| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.8-5.5 V |
| Ausgang 1 | 0.95 V / 4.5 A |
| Ausgang 2 | 1.3 V / 2 A |
| Ausgang 3 | 1.3 V / 2.5 A |
| Ausgang 4 | 0.95 V / 4 A |
| IC-Revision | EV5416-R-00D Rev.1.0 |
The EV5416-R-00D is an evaluation board for MP5416, a complete power management solution which integrates four high efficiency step-down DC/DC converters, five low dropout regulators and flexible logic interface
High Efficiency Step-Down Converters Buck1: 4.5A DC/DC Converter Buck2: 2.5A DC/DC Converter Buck3: 4A DC/DC Converter Buck4: 2A DC/DC Converter 2.8V to 5.5V Operating Input Range Adjustable Switching Frequency Programmable Forced PWM/AutoPFM/PWM Mode Hiccup Over Current Protection
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 16.8 | 8 | 19 | 4.6 | 85 | Superflux | 3.8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744311150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 13.8 | 4.5 | 14 | 6.6 | 72 | Superflux | 3.8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 430181038816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 4.5x4.5 mm with Height 3.8mm | – | – | – | – | – | – | – | 3.8 | 160 | 1000000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|