| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 4.5-35 V |
| Ausgang 1 | 2.5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV6500GF-00A is an evaluation board for the MP6500GF, a stepper motor driver with a built-in micro stepping translator. It operates from a supply voltage of up to 35V and can deliver motor current up to 2.5A. It can operate a bipolar stepper motor in full- half-, quarter-, and eighth- step modes by setting the MS2, MS1. The input control signals for the MP6500GF are applied through the connector or generated on board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 418121270806 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | 6 | 16.18 | nicht spezifiziert |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 418121270806 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|